SMP-PS-P-HH-ST-EM3 50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage

Eigenschaften

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Leistung bis zu 40 GHz

  • Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit

  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus

  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung oder glatte Bohrung 

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 1600
Preis $16.801 $15.146 $13.491 $11.015 $9.848 $9.454 $8.681 $7.895
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

SMP-RF-Steckverbinder
SMP-TH

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 40 GHz

Vorschaubild SMP-B-Serie
SMP-B

50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter

Vorschaubild SMP-CA-Serie
SMP-CA

50 Ohm SMP-Buchse, Kabelanschluss

50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage
SMP-SM

50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage

Vorschaubild SMP-TH-Serie
SMP-TH2

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet, 20 GHz

Vorschaubild SMP-EM-Serie
SMP-EM3

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage, 20 GHz

SMP MT RF-Steckverbinder
SMP-MT

50-Ohm-SMP-Stecker, kombinierte Technologien

Steckverbinder

Vorschaubild SMP-B-Serie
SMP-B

50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter

Technische Bibliothek
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VIETNAM. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.