SSM-105-S-DV-BE-K-FR - Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Der SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und verwendet das Samtec Tiger Claw™ Doppelwischkontaktsystem.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: SMT
Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 450 | 900 | 1350 | 2700 | 5400 |
| Preis | $3.013 | $2.677 | $2.330 | $2.016 | $1.714 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-105-S-DV-BE-K | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Verpackung | Nein |
| SSM-105-S-DV-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Verpackung | Nein |
| SSM-105-L-DV-BE-K-FR | 0 | Band und Rolle | 450 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-F-DV-BE-K-FR | 0 | Band und Rolle | 450 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-H-DV-BE-K-FR | 0 | Band und Rolle | 450 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-S-DV-BE-P-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (450 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |