SSM-105-STL-DV-P-FR Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Der SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und verwendet das Samtec Tiger Claw™ Doppelwischkontaktsystem.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: SMT
Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 300 | 600 | 1200 | 2700 | 5100 |
| Preis | $4.883 | $4.413 | $4.099 | $3.898 | $3.080 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-105-STL-DV-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SSM-105-STL-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| SSM-105-L-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-S-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-F-DV-P-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-STL-DV-K-FR | 0 | Band und Rolle | 450 | 450 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |