SSM-105-TM-DV-BE-K-TR Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Der SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und verwendet das Samtec Tiger Claw™ Doppelwischkontaktsystem.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: SMT
Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.357 | $1.922 | $1.632 | $1.451 | $1.159 | $1.062 | $0.868 | $0.673 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-105-TM-DV-BE-K | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SSM-105-TM-DV-BE-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SSM-105-LM-DV-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-L-DV-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-T-DV-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-F-DV-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-S-DV-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-SM-DV-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-105-H-DV-BE-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 450 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |