SSM-110-F-DV-LC-K-FR - .100in/2.54mm Surface Mount Dual Beam Receptacle, 20 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, LC, K Pad, Full Reel
Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Der SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und verwendet das Samtec Tiger Claw™ Doppelwischkontaktsystem.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: SMT
Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 300 | 600 | 1200 | 2100 | 5100 | 10200 |
| Preis | $2.652 | $2.246 | $1.966 | $1.695 | $1.477 | $1.279 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-110-F-DV-LC-K | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Verpackung | Nein |
| SSM-110-F-DV-LC-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| SSM-110-L-DV-LC-K-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-110-S-DV-LC-K-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-110-F-DV-LC-P-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (300 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |