SSM-110-S-DV-BE-A-P Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Der SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und verwendet das Samtec Tiger Claw™ Doppelwischkontaktsystem.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: SMT
Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.678 | $5.197 | $4.715 | $4.290 | $3.855 | $3.360 | $2.951 | $2.550 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-110-S-DV-BE-A-P-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Verpackung | Nein |
| SSM-110-S-DV-BE-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| SSM-110-L-DV-BE-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-110-LM-DV-BE-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-110-S-DV-BE-A-M | 0 | Schlauch | 1 | 22 | PickAndPlacePad | Nein |
| SSM-110-S-DV-BE-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 22 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (22 Teile pro Packung) |