SSM-116-T-DV-P-TR Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster
Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Der SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und verwendet das Samtec Tiger Claw™ Doppelwischkontaktsystem.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: SMT
Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.697 | $3.342 | $3.105 | $2.957 | $2.347 | $2.145 | $1.738 | $1.332 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-116-T-DV-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SSM-116-L-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-116-LM-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-116-SM-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-116-F-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-116-H-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-116-S-DV-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SSM-116-T-DV-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 350 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |