SSM-118-F-SV Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster

Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Der SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und verwendet das Samtec Tiger Claw™ Doppelwischkontaktsystem.

Eigenschaften

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

  • Kontaktsystem: Tiger Claw™

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
OEM-Preise
Stufen 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
Preis $3.504 $2.857 $2.426 $2.157 $1.681 $1.523 $1.206 $0.891
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Steckteile
hw-18-09-f-s-480-sm
HW-18-09-F-S-480-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-475-sm
HW-18-09-F-S-475-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-470-sm
HW-18-09-F-S-470-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-465-sm
HW-18-09-F-S-465-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-460-sm
HW-18-09-F-S-460-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-455-sm
HW-18-09-F-S-455-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-450-sm
HW-18-09-F-S-450-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-445-sm
HW-18-09-F-S-445-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-440-sm
HW-18-09-F-S-440-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-435-sm
HW-18-09-F-S-435-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-09-f-s-430-sm
HW-18-09-F-S-430-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-425-sm
HW-18-15-F-S-425-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-420-sm
HW-18-15-F-S-420-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-415-sm
HW-18-15-F-S-415-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-410-sm
HW-18-15-F-S-410-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-405-sm
HW-18-15-F-S-405-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-400-sm
HW-18-15-F-S-400-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-395-sm
HW-18-15-F-S-395-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-390-sm
HW-18-15-F-S-390-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-385-sm
HW-18-15-F-S-385-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-380-sm
HW-18-15-F-S-380-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-375-sm
HW-18-15-F-S-375-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-370-sm
HW-18-15-F-S-370-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-365-sm
HW-18-15-F-S-365-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-360-sm
HW-18-15-F-S-360-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-355-sm
HW-18-15-F-S-355-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-350-sm
HW-18-15-F-S-350-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-345-sm
HW-18-15-F-S-345-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-340-sm
HW-18-15-F-S-340-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-335-sm
HW-18-15-F-S-335-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-15-f-s-330-sm
HW-18-15-F-S-330-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-325-sm
HW-18-08-F-S-325-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-320-sm
HW-18-08-F-S-320-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-315-sm
HW-18-08-F-S-315-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-310-sm
HW-18-08-F-S-310-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-305-sm
HW-18-08-F-S-305-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-300-sm
HW-18-08-F-S-300-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-295-sm
HW-18-08-F-S-295-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-290-sm
HW-18-08-F-S-290-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-285-sm
HW-18-08-F-S-285-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-08-f-s-280-sm
HW-18-08-F-S-280-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
tsm-118-03-f-sv
TSM-118-03-F-SV

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

In den Einkaufswagen
hw-18-17-f-s-275-sm
HW-18-17-F-S-275-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-17-f-s-270-sm
HW-18-17-F-S-270-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-17-f-s-265-sm
HW-18-17-F-S-265-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-17-f-s-260-sm
HW-18-17-F-S-260-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-17-f-s-255-sm
HW-18-17-F-S-255-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
hw-18-17-f-s-250-sm
HW-18-17-F-S-250-SM

0.100 " Flex Stack, Flexibler Hochtemperatur-Boardstapler, Oberflächenmontage

In den Einkaufswagen
tsm-118-02-f-sv
TSM-118-02-F-SV

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

In den Einkaufswagen
tsm-118-01-f-sv
TSM-118-01-F-SV

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

In den Einkaufswagen
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.