ST4 - 0.40 mm Mikro-Blade & Beam Stiftleiste mit ultrafeinem Raster

Die im ultrafeinen 0.40 mm-Raster gefertigte ST4-Stiftleiste ist für Board-zu-Board-Verbindungen konzipiert, bei denen Platz Mangelware ist. Die ST4 bietet eine Leistung von bis zu 28 Gbit/s.

Eigenschaften

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • 0.40 mm ultrafeines Raster

  • Bis zu 100 I/O

  • Schmaler Footprint

  • Stapelhöhe von 4 mm bis 6 mm

0.40 mm Mikro-Blade & Beam Stiftleiste mit ultrafeinem Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild SS4-Serie
SS4

0.40 mm Mikro-Blade & Beam-Buchse mit ultrafeinem Raster

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 6.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.50 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.50 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 6.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.00 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.00 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.50 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 6.00 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-40-1.00-L-D-P-TR SS4-40-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.00 80 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-40-1.00-L-D-P-TR SS4-40-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 80 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.