ST4-20-2.50-L-D-P-FR 0.40 mm Mikro-Blade & Beam Stiftleiste mit ultrafeinem Raster
Die im ultrafeinen 0.40 mm-Raster gefertigte ST4-Stiftleiste ist für Board-zu-Board-Verbindungen konzipiert, bei denen Platz Mangelware ist. Die ST4 bietet eine Leistung von bis zu 28 Gbit/s.
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
0.40 mm ultrafeines Raster
Bis zu 100 I/O
Schmaler Footprint
Stapelhöhe von 4 mm bis 6 mm
Nennstrom: max. 1,6 A
Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 850 | 1700 | 2550 | 5100 |
| Preis | $2.427 | $2.131 | $1.908 | $1.760 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST4-20-2.50-L-D-P-TR | 140 | Band und Rolle | 1 | 850 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (850 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
