TEM-120-02-04.0-FG-D 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, Tiger Eye ™

Eine Reihe oberflächenmontierbarer Stiftleisten für hochzuverlässige Anwendungen. Die TEM-Serie ist ein Steckverbinder im Raster 0,80 mm, der in zweireihiger Anordnung erhältlich ist und die Hälfte des Samtec Tiger Eyee™ Systems für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit darstellt.

Eigenschaften

  • Anwendung: Anschluss an Tiger Eye™ Kontaktbuchsen mit hoher Zuverlässigkeit

  • Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.31 mm (0.012 Zoll)

  • Raster: 0.80 mm (.0315")

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich

  • Lötanschluss: SMT

  • Ausrichtung: vertikal, horizontal

  • Nennstrom: max. 2,9 A

  • Nennspannung: max. 235 VAC/332 VDC

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 25 50 100 500 1000 2500 4500
Preis $5.900 $5.333 $4.956 $4.720 $3.900 $3.626 $3.079 $2.532
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

0.80 mm Einreihige Micro Mate™ Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Handwerkzeug Applikator Steckplatten
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
Testberichte
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
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VIETNAM. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.