TEM-140-02-03.0-H-D 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, Tiger Eye ™
Eine Reihe oberflächenmontierbarer Stiftleisten für hochzuverlässige Anwendungen. Die TEM-Serie ist ein Steckverbinder im Raster 0,80 mm, der in zweireihiger Anordnung erhältlich ist und die Hälfte des Samtec Tiger Eyee™ Systems für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit darstellt.
Eigenschaften
Anwendung: Anschluss an Tiger Eye™ Kontaktbuchsen mit hoher Zuverlässigkeit
Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.31 mm (0.012 Zoll)
Raster: 0.80 mm (.0315")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 235 VAC/332 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $16.216 | $15.351 | $14.774 | $14.414 | $11.908 | $11.073 | $9.402 | $7.732 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM-140-02-03.0-H-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TEM-140-02-03.0-G-D | 0 | Tray | 1 | 60 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (60 Teile pro Packung) |