UEC5-019-1-H-D-RA-1-A - Bis zu 20 Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion
Dieser FireFly™ Mikro-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder ist Teil eines zweiteiligen Systems mit winzigem Footprint auf der Platine, das sowohl für Kupfer- als auch für optische Flyover®-Kabelkonfektionen austauschbar ist. Der Edgecard-Steckverbinder stellt Daten bereit und unterstützt Signalgeschwindigkeiten bis 20 Gbit/s.
Eigenschaften
Leistung bis zu 20 Gbit/s
Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem
Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau
In 19 Positionen erhältlich
Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Selektive Vergoldung der Kontakte
PCB Footprints für UEC5-1- und UEC5-2-Datenraten nicht austauschbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 756 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.469 | $8.752 | $8.273 | $7.974 | $6.528 | $6.047 | $5.083 | $4.118 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEC5-019-1-H-D-RA-1-A-FR | 0 | Band und Rolle | 675 | 675 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (675 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |