UMPT-06-06.5-G-V-2-W-TR - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Power-Kontakt kompakte Kabel-zu-Platine ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, vertikal, Oberflächenmontage (SMT) oder Durchgangsloch, Kunststoff-Oberseite oder Metall-Seitenverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®

Das mPOWER®-System bietet eine Leistung von bis zu 18 Ampere pro Kontakt und 2 bis 10 Kontakte im Mikro-Raster von 2,00 mm in einer Vielzahl an Modulhöhen und in abgewinkelter Ausführung für maximale Designflexibilität. Es sind Board-zu-Board-, Cable-zu-Board- und Cable-zu-Cable-Lösungen in einer Produktfamilie für hohe Leistung in kompakter Form erhältlich.

Eigenschaften

  • Bis zu 18 A pro Power-Kontakt

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2250
Preis $11.918 $11.014 $10.413 $10.036 $8.093 $7.446 $6.151 $4.856
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Serien-Abbildung für UMPT-RA
UMPT-RA

2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Power-Kontakt kompakte Kabel-zu-Platine ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, abgewinkelt, Oberflächenmontage (SMT) oder Durchgangsloch, Kunststoff-Oberseite oder Metall-Seitenverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Board-Montage Handwerkzeug Applikator
IMPC (erfordert ​​​​​​​IMPCC) CC489 UMPC UMPS CAT-HT-489-1618-13 CAT-MC-489-1618-XX-01
CAT-HT-489-1818-13
UMPCT
Serien mit Terminal-Bezug
Board-Montage
UMPT
UMPT-RA
Testberichte
Interaktives Leistungsdiagramm

Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt.​​​​​​​ Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert.​​​​​​​ Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert.​​​​​​​ Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt.​​​​​​​ Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz.​​​​​​​ Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec.​​​​​​​ ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Handelsmarken MPOWER
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VIETNAM. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.