IsoRate® RF-Steckverbinder und -Kabel mit guter Isolierung

Die IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.

Eigenschaften

  • Halb so teuer wie traditionelle HF-Bauteile bei gleichbleibender Leistung

  • Edge Rate®-Kontakte mit guter Isolierung

  • 50 Ohm Board-zu-Board-Systeme

  • 50 Ohm Gruppen-Systeme oder mit  handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 gruppiert

  • Positive Verriegelung möglich

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen
RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog
RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

IJ5C - 4,00 mm Isorate® 50 Ohm RF-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")

  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF

  • Kabellänge: bis zu 1 Meter

  • IsoRate® oder stumpf geschnittenes Ende zwei

  • Positionen: 1, 2, 4, 6, 8

  • Reihen: einzel

  • Robuste, formschlüssige Verriegelung

  • Impedanz: 50 Ω

  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz

  • Steckverlust (Samtec AWG 26): Siehe IJ5C-Graph

  • Zwei Kabeloptionen: 1) Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Koaxialkabel (CTB-2650F-01), oder 2) RG 316 (AWG 24)

  • RG 316 (AWG 24): Weitere Angaben

  • Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Mikrokoaxialkabel: Weitere Angaben

IJ5C-Serie Vorschaubild

IJ5H - 4,00 mm Isorate® 50 Ohm Hybrid-RF-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • 24 AWG, RG 316 Kabel

  • 4,00-mm-Raster (0,1575")

  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF

  • Kabellänge: bis zu 1 Meter

  • Zwei Optionen: IsoRate® oder herkömmlicher HF-Anschluss

  • Positionen: 1, 2, 4, 6, 8

  • Reihen: einzel

  • Robuste, formschlüssige Verriegelung

  • Impedanz: 50 Ω

  • Biegeradius: mind. 12,8 mm

  • Kapazität: 96 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC

  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz

  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht

IJ5H-Serie Vorschaubild

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr RF-Kabelkonfektionen