Bulls Eye® HF-Hochleistungstest

Dank seiner Kompressionsschnittstelle, geringen Stellfläche und hohen Zyklenanzahl eignet sich Bulls Eye® ideal für Hochleistungs-Testanwendungen bis 130 GHz, die Anforderungen von 448 Gbit/s unterstützen.

Bulls-Eye-Logo
130 GHz DCTO
448 Gbps

Bulls Eye® Hochleistungs-Testbaugruppen

Anwendungsbild
Bulls Eye®-Testbaugruppe neben dem SerDes/DUT; Ende 2 wird an die Messgeräte angeschlossen. *Platine mit freundlicher Genehmigung von AMD.

Die Bulls Eye® Hochleistungs-Testbaugruppe zeichnet sich durch ein platzsparendes Design mit hoher Dichte aus, das kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen bei Test- und Messanwendungen ermöglicht.

Die Blockkompression wird auf der Platine montiert, um direkt neben dem zu charakterisierenden SerDes platziert zu werden. Das lötfreie Design verbessert die Gesamtkosten und ist in einer Laborumgebung einfach zu verwenden.​​​​​​​

Es sind verschiedene Grundflächen und Positionsdichten verfügbar, die Testanforderungen bis zu 448 Gbit/s unterstützen. Die Phasenanpassung ist bei 0.5, 1, 2 und 5 Pikosekunden verfügbar (abhängig vom Kabel).

Alle Bulls Eye® Baugruppen verfügen über ein verlustarmes, flexibles Hochfrequenzmikrowellenkabel. Da sich die Wiederholbarkeit und die Verlustmargen bei Millimeterwellenfrequenzen jedoch immer weiter verringern, sind Bulls Eye®-Produkte jetzt mit der proprietären Nitrowave™-Kabeltechnologie von Samtec ausgestattet. Das phasen- und amplitudenstabile Nitrowave-Kabel™, erkennbar an seiner markanten orangefarbenen Farbe, verbessert die elektrische Gesamtleistung mit geringerer Einfügedämpfung und Phasenanpassung bis hinunter zu 0,5-Pikosend.

Ende 2 wird über einen der folgenden Steckverbinder direkt an die Instrumentierung angeschlossen: 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm.

BE40A
50 GHz

BE70A
70 GHz

BE71A
71 GHz

BE90A
90+ GHz

BE130-KARTON
130 GHz

2.40 mm &
2.92 mm

1.85 mm

1.85 mm
+ Nitrowave™

1.00 mm &
1.35 mm

1.00 mm
+ Nitrowave™

Eigenschaften

 

Technische Daten

Mechanische Übersicht

 

Downloads und Ressourcen

Literatur

Bulls Eye® E-Broschüre
Bulls Eye® E-Broschüre PDF herunterladen
Bulls Eye Produktübersicht und Anwendungen
Bulls Eye Produktübersicht und Anwendungen PDF herunterladen
Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch
Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch PDF herunterladen
RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog
RF-Verbindungen Vollsortiment-Lösungskatalog PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Videos

Bulls Eye® Testbaugruppen – Samtec
Bulls Eye® Testbaugruppen – Samtec

Produkte

BE130 – IN ENTWICKLUNG – 130 GHz, Bulls Eye® phasen- und amplitudenstabile Testkonfektion

Eigenschaften
  • Modusfreie Leistung bis 130 GHz

  • Ideal für 1,0-mm-basierte Testgeräte, die kostengünstiger sind als 0,8-mm- oder 0,5-mm-Lösungen

  • Geringste Einfügedämpfung und höchste mögliche Frequenz für 1,0-mm-basierte Geräte

  • Erweiterte modusfreie Bandbreite über 448 Gbit/s Grundfrequenz hinaus

  • Nitrowave-Kabeltechnologie®: phasen- und amplitudenstabil bei Biegung

  • Ein- oder zweireihig

  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung

  • 50-Ohm-Impedanz

Samtec Bulls Eye® 130-GHz-Testsystem, BE130

BE90A – 90 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testbaugruppe

Eigenschaften
  • 224 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung​​​​​​​

  • Kleinste Grundfläche, höchste Dichte Bulls Eye®-Baugruppe

  • 1,00 mm oder 1,35 mm Verbindung zur Instrumentierung

  • Leistung bis zu 90 GHz

  • Ein- oder zweireihig

  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Ersatzkabel BE90C-Serie) und Block (BE90B-Serie) erhältlich

Produktabbildung für BE90A-

BE71A - 71 GHz, Bulls Eye ® phasen- und amplitudenstabile Testbaugruppe

Eigenschaften
  • 224 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung​​​​​​​

  • Beste Phasenanpassung (0.5 ps) und geringste Einfügungsdämpfung Bulls Eye®-Baugruppe

  • Nitrowave® Hochleistungskabel

  • 1.85 mm Verbindung zur Instrumentierung

  • Hervorragende Leistung, ohne dass ein Upgrade auf teurere 1,00-mm-Geräte erforderlich ist, die üblicherweise für 224 Gbit/s PAM4 verwendet werden

  • Leistung bis zu 71 GHz

  • 360° Erdung (Stripline), robustes Pogo-Pin-Design

  • Ein- oder zweireihig

  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Ersatzkabel BE71C-Serie) und Block (BE71B-Serie) erhältlich


BE70A – 70 GHz, Bulls Eye® Hochleistungs-Testbaugruppe

Eigenschaften
  • 112 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung​​​​​​​

  • 360° Erdung (Stripline), federbelasteter Kontakt

  • 0,086 Kabel

  • 1.85 mm Verbindung zur Instrumentierung

  • Leistung bis zu 70 GHz

  • Ein- oder zweireihig

  • Microstrip/CPW oder Stripline-PCB-Übertragung

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Ersatzkabel BE70C-Serie) und Block (BE70B-Serie) erhältlich

  • Der Signalweg von Kanal zwei in dieser Demonstration verwendet BE70A: Die Ergebnisse zeigen 112 Gbps PAM4 Daten praktisch fehlerfrei laufen, e-11 oder besser, Pre-FEC​​​​​​​

  • 224 Gbps PAM4 SerDes-Charakterisierung mit bestimmten Überlegungen zur SI-Optimierung möglich (Video ansehen)

Serien-Abbildung für BE40A-

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr RF-Kabelkonfektionen