mPOWER® Ultramikro Powerstecker

Mikro-Power-Steckverbinder in kompakter Form mit 2,00-mm-Raster und bis zu 18 Ampere für Board-zu-Board-, Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen.

mPower-Logo

Familienübersicht

Übersicht über die mPOWER®-Familie
Bis zu 18 A pro Blade, 40 % Platzersparnis, mit Flexibilität bei Board und Kabelsystem

Das mPOWER®-Steckverbindersystem ist die ultimative Mikro-Hochleistungslösung mit unglaublicher Designflexibilität in einer Produktfamilie für Board-zu-Board-, Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Stapelhöhen kann mPOWER® problemlos in neue oder bestehende Architekturen integriert werden. Einzelader-Kabelkonfektionen vereinfachen das Platinenlayout und liefern Strom direkt an aktive Komponenten im System.

mPOWER® Produkt-Explorer

mPOWER®-Explorer

Eigenschaften

  • Board-zu-Board, Kabel-zu-Board und Kabel-zu-Kabel
  • Auswahl von 2 bis 10 Positionen
  • 5 bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Stapelhöhen
  • Optionale Schweißbauteile
  • Powerkontakte aus Zinn oder mit 10 µ" vergoldet; 30 µ" Vergoldung verfügbar um speziellen Vorschriften zu genügen.
  • Standard-Kriechstromfestigkeit (2,20 mm) und Abstand (1,65 mm). Selektives Laden von Kontakten erfüllt kundenspezifische Anforderungen. Kontakt: ​​​​​​​ [E-Mail geschützt]
Flexible mPower-Produktfamilie

Technische Daten

 

Downloads und Ressourcen

Literatur

mPOWER® E-Broschüre
mPOWER® E-Broschüre PDF herunterladen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board<br/>Lösungen
Highspeed-Board-zu-Board
Lösungshandbuch
PDF herunterladen
Produktübersicht ‒ Leitfaden
Produktübersicht ‒ Leitfaden PDF herunterladen
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern PDF herunterladen

Videos

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte




GPSO – Abstandsbolzen-Hardware für Leiterplatten-Stapelausrichtung, 4 mm bis 30 mm Modulhöhe, Blind Mate, Edelstahl 303 (SS), MIL-DTL-13924, SureWare™

Eigenschaften
  • Erlaubt eine anfängliche Fehlausrichtung von 0.035"; Zentrieren beginnt, bevor die Steckverbinder einrasten

  • Unterstützt „blind mate“ für Ultramikro-Mezzanin-Steckverbinder mit feinem Raster

  • Bauteilhöhen von 4 mm bis 30 mm

  • MIL-DTL-Edelstahl

  • Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6 und UMPT/UMPS

Produktabbildung für GPSO-

UMPC – 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Blade Kompakte Kabel-zu-Board-Stiftkabel, Buchse / Buchse auf Buchse / Buchse, Kunststoffoberseite oder seitliche Metallverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Farbkodierte Kabel-Option

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489

Serien-Abbildung für UMPC-

UMPCT – 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Power-Kontakt kompakte Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer, Kunststoffoberseite oder seitliche Verriegelung aus Metall, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489

  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

Produktabbildung für UMPCT-




UMPI – 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungsklinge Kompakte Kabel-zu-Draht-Kabel, Buchse / Buchse auf Buchse / Buchse, Kunststoffoberseite oder seitliche Metallverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPE

  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489

Produktabbildung für UMPI-

UMPIT – IN DEV – 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Power-Kontakt kompakte Draht-zu-Draht-Kabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer Kunststoffoberseite oder seitliche Verriegelung aus Metall, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPET

  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten

  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489

  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

Produktabbildung für UMPIT-

UMPE – 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungsklinge Kompakte Draht-zu-Draht-Kabel, Stecker/Stecker auf Stecker/Stecker, Kunststoffoberseite oder seitliche Metallverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabelkonfektionslösung; passt zu UMPI

  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPE, IMPEC, TC146

Produktabbildung für UMPE-

UMPET – IN DEV - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Blade Kompakte Kabel-zu-Draht-Kabel, Stecker / Stecker auf Stecker / Stecker, Teflon-Fluorpolymer™, Kunststoffoberseite oder seitliche Verriegelung aus Metall, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPIT

  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten

  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPE, IMPEC, TC146

  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

Produktabbildung für UMPET-




Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere robuste Board-zu-Board-Systeme