Sprechen Sie mit unseren Applikationsingenieuren. Wir verbinden Sie mit einem Produktspezialisten, der Sie zu den Antworten auf Ihre Fragen zu spezifischen Anwendungen leitet.
Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
VITA 57.4 FMC+ ist der neueste Standard der bekannten VITA FMC-Familie. Diese Spezifikation erhöht die Leistung von VITA 57.1 FMC Standard durch die Erhöhung der Gesamtanzahl der Gigabit-Transceiver auf 32 und Steigerung des maximalen Datensatzes auf 28 Gbps. Dies sind bedeutende Entwicklungen für eingebettete Rechendesigns, die FPGA und Highspeed-I/O verwenden. Zusätzlich wird auch durch den Einsatz neuer Steckverbinder, die es FMC+Trägern ermöglichen, original FMC-Mezzanine zu akzeptieren, Abwärtskompatibilität erreicht.
FMC und FMC+ Standards sind wesentlich für FPGA-Anbieter von Baseboards und vollständigen Entwicklungs-Kits, die es Designern ermöglichen, die Entwicklung ihrer Anwendungen zu beschleunigen. FMC-Produkte werden von Zuliefererunternehmen fortlaufend für gezielte, marktspezifische Applikationen in Branchen wie Datacom, Broadcast, Luftfahrt/Verteidigung, Industrie und Messtechnik eingeführt. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu I/O-Designflexibilität mit FMC zu erhalten.
FMC+, weiterentwickelt aus FMC, bedient sich eines größeren Steckverbinders aus der SEARAY™-Familie von kompakten Highspeed-Arrays. Dieser HSPC verfügt über 560 Kontakte, angeordnet in einer 14x40-Array. Neue FMC+Karten können aufgrund ihrer größeren Steckverbinder nur in neue FMC+Träger gesteckt werden, doch auch die original FMC-Karten können dank der effektiven Rückwärtskompatibilität des angepassten Polarisierungssystems verwendet werden.
Der FMC+Standard erhöht die Anzahl der Multi-Gigabit-Schnittstellen von 10 auf 24. Darüber hinaus gibt es einen optionalen Erweiterungssteckverbinder (HSPCe), mit dem die Kontaktanzahl um 80 Positionen in einer 4x20-Array erhöht werden kann. Dadurch wird die maximale Anzahl der Multi-Gigabit-Schnittstellen auf 32 volle Duplex-Kanäle erhöht. Der Datendurchlauf pro Multi-Gigabit-Schnittstelle wird in jede Richtung um 28 Gbps erhöht.
Konfigurieren Sie Ihr Produkt, indem Sie die nachstehenden Optionen nutzen
Diese Highspeed-Kabelkonfektionen mit hoher Dichte sind ideal für Benchtop-Tests, Systemdebugging, Sondierung, FPGA-Entwicklung oder für den regelmäßigen Zugriff auf ein System, bei dem Karten von der Hostplatine getrennt werden müssen.
Einige FMC+ Mezzanin-Karten lassen sich nur schwer von ihrem Host trennen. Um die Trennung zu erleichtern, entwickelte Samtec JSOM (Micro Jack Screw Standoff). Im zusammengesunkenen Zustand werden sie wie herkömmliche Standoffs eingesetzt. Ein Innensechskantschlüssel löst und erweitert die Schraube und trennt die PCB in gleichmäßigen Bewegungen, bis die Mezzanine sicher von ihren Host getrennt wurde. Die JSOM-Reihe von Abstandshaltern beinhaltet M2.5-, M3- und #4-40-Hardware, verfügbar in Bauteilhöhen von 8.5 mm and 10 mm.
VITA 57.4 (FMC+) Abstandshalter (Micro Jack Screw StandOffs (JSOM))
* - Erfüllt die Standoff-Spezifikationen für VITA Mezzanine
FMC+ Loopback für FPGA-Trägerkarten
Die VITA 57.4 FMC+ HSPC Loopback-Karte von Samtec stellt FPGA-Designern eine einfach zu verwendende Loopback-Option zum Testen von Multi-Gigabit-Transceivern mit niedriger und hoher Geschwindigkeit auf jeder FPGA-Entwicklungs- oder Trägerplatine bereit. Damit können Systemdaten- oder BER-Tests parallel auf allen Kanälen durchgeführt werden. Die Module vereinfachen die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich und sind ein idealer Ersatz für eine 28-Gbps-Testausrüstung.
Eigenschaften
VITA 57.4 FPGA Mezzanine Card Plus (FMC+) – Formfaktor
Steckverbinder mit hoher Anzahl serieller Kontakte (HSPC) VITA 57.4 FMC+ (Samtec P/N: ASP-184330-01, ASP-186900-01)
Mit optimierter SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen für HSPC-Steckverbinder
Unterstützt bis zu 24 Multi-Gigagbit-Transceiver mit hoher Geschwindigkeit. TX und RX arbeiten bei bis zu 28 Gbps pro Kanal.
Standardmäßige Bezugstaktreferenz = 156.25 MHz
APPLIKATIONEN
FPGA-Entwicklung
Entwicklung der FPGA-Trägerkarte
Datenkommunikation
Broadcast
Luftfahrt/Verteidigung
Industrie und Geräteausstattung
Highspeed-ADC und -DAC
HF-Konnektivität der nächsten Generation
Serielle Highspeed-Speicher
Kompakte Faseroptik
BESTELLINFORMATIONEN
Siehe Zeichnung REF-197618-01 (HSPC) für weitere Details.
Siehe Zeichnung REF-197693-01 (HSPC/HSPCe) für weitere Details.
Erweiterte Höhe für FMC+ Anwendungen
Die VITA 57.4 FMC+ Extender-Karte (REF-212564-01) wurde für die Platzierung zwischen FPGA-Trägerkarten und FMC+-Modulen entwickelt. Dieser vergrößerte Raum kann während der Entwicklung für zusätzliche I/O-Erweiterungen genutzt werden. Die FMC+ Extender-Karte bietet auch eine kostengünstige Option zur Verlängerung der Lebensdauer der als Testplattformen verwendeten FPGA-Trägerkarten-HSPC-Steckverbinder. Sie ist ideal für Benchtop-Tests, System-Debugging, Sondierung oder FPGA-Entwicklung.
Eigenschaften
VITA 57.4 FMC+ männlicher Steckverbinder (Samtec P/N: ASP-184330-01) mit hoher Anzahl serieller Kontakte (HSPC)
VITA 57.4 FMC+ weiblicher Steckverbinder (Samtec P/N: ASP-184329-01) mit hoher Anzahl serieller Kontakte (HSPC)
Xilinx® und die Mitglieder seines Allianzprogramms stellen das branchenweit umfassendste Angebot an FPGA-Entwicklungsplatten und Designservices bereit, mit denen Entwickler die Time-to-Revenue zahlreicher unterschiedlicher Anwendungsanforderungen verkürzen können. Xilinx® hat die Highspeed-Steckverbinder und Kabelverbindungslösungen von Samtec für die neueste Generation seiner Evaluation-Boards mit Virtex UltraScale+ FPGA und Zynq UltraScale+ RFSoC ausgewählt.
Da FMC/FMC+ offene Plattformen und Standards nutzt, fördern Entwickler den Einsatz von FPGA-Technologien in Applikationen aus Bereichen wie Daten- und Telekommunikation, Videoübertragung, Instrumentierung, Luftfahrt und Verteidigung. Immer mehr Lösungen mit VITA 57 FMC/FMC+ kommen auf den Markt. Zu den typischen VITA 57-Produkten zählen:
Tochterkarten/Module FMC/FMC+
FPGA-basierte Entwicklungsplatinen mit Vorkehrungen für eine FMC/FMC+-Erweiterung
FPGA-basierte Netzwerkkarten mit Vorkehrungen für FMC/FMC+ und optische Schnittstellen
FPGA-basierte Charakterisierungsplattformen mit Vorkehrungen für eine FMC/FMC+-Erweiterung
Eingebettete Systeme wie Brückenkarten für Netzwerkentwicklung
Einige der wichtigsten Lösungen zur Unterstützung dieser Technologien sind von Samtec erhältlich und schließen ein: VITA 57.4 Bauteile
Abaco VP889 FPGA-Karte
Abacos VP889 FPGA-Karte ist für die anspruchsvollsten, missionskritischen Militär-/Verteidigungsapplikationen konzipiert. Dazu gehören elektronische Kriegsführung/DRFM, Radar-/Sonarverarbeitung, Satellitenkommunikationssysteme, Digital-Mehrkanalübertragung und -empfang sowie fortschrittliche digitale Strahlformung.
Signalverarbeitungssysteme der nächsten Generation benötigen mehr Bandbreite und mehr Verarbeitungsleistung bei geringerer Leistungsaufnahme und geringerer Größe. Der VP889 hilft den Kunden, diese anspruchsvollen Anforderungen auf einer offenen COTS-Plattform zu erfüllen. Mit FMC+ haben Kunden bis zu 300 Gbit/s digitale serielle Bandbreite zu und von modularen I/O-Geräten. Die Kombination des VP889 von Hochleistungsverarbeitung mit dem Virtex Ultrascale+ und High-Density I/O liefert die Flexibilität, um Abacos marktführendes FMC- und FMC+-Produktportfolio (VITA 57) zu nutzen.
3U VPX-Formfaktor
8 Gb DDR4 auf FPGA gemappt
Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA
1x HSPC/FMC+ Site für analoge oder digitale Ein-/Ausgänge
Leitungsgekühlte und luftgekühlte Optionen
Produkte von Samtec:
VITA 57.4 FMC+ (HSPC) 560 I/O weiblicher Steckverbinder (SEARAY™ ASP-184329-01)
Pentek Modell 5983 JadeFX Kintex UltraScale Prozessor und FMC Träger – 3U VPX
Penteks Modell 5983 JadeFX FMC+ Träger ist die Trägerbasis für eine Serie von FlexorSets, die FMC und FMC+ Module aufnehmen können. Die Pluspunkte für Erweiterungen sind unter anderem 1.5 mal höhere Leistung mit 15 Prozent weniger Leistungsaufnahme mit dem Kintex Ultrascale FPGA; 2.8-fache Vergrößerung des FMC-Bandbreitenpotenzials mit dem FMC+-Standard; 1.5 mal schnellere Speichertransferrate mit 9 Gigabyte DDR4 SDRAM; optional GPS zur präzisen Datenerfassung von Zeit und Position; optional 12 Gigabyte pro Sekunde VITA 66.4 optische Backplane I/O; und Navigator BSP und FDK für eine optimierte IP-Entwicklung.
Das Xilinx Kintex UltraScale FPGA erhöht die Leistung der digitalen Signalverarbeitung (DSP) um das 1.5-fache bei gleichzeitiger Reduzierung von Kosten, Verlustleistung und Gewicht. Das FPGA hat Zugriff auf alle Daten- und Steuerpfade und ermöglicht werkseitig installierte Funktionen wie Datenmultiplexing, Kanalauswahl, Datenpaketierung, Gating, Triggerung und Speichersteuerung. Zusätzliche Features sind:
VITA 57.4 HSFC FMC+ Site bietet Zugriff auf eine breite Palette von möglichen I/O
Unterstützt Xilinx Kintex UltraScale FPGA
9 GB DDR4 SDRAM
PCI Express® (Gen 1, 2 und 3) Schnittstelle bis zu x8
Produkte von Samtec:
VITA 57.4 FMC+ (HSPC) 560 I/O weiblicher Steckverbinder (SEARAY™ ASP-184329-01)
ReflexCES Stratix 10 FPGA FMC+ Instant-Entwicklungs-Kit bietet Entwicklern die beste Out-of-the-Box-Erfahrung und kombiniert die beste kompakte Hardware-Plattform ihrer Klasse mit der effizientesten intuitiven Softwareumgebung.
Seine einzigartige Installations- und GUI-Schnittstelle ermöglicht einen sofortigen Start, und seine Referenzdesigns sorgen für schnelle Turnaround-Designs und verkürzen und sichern Entwicklungen. Zu den Zielmärkten gehören Hochleistungsdatenverarbeitung und IP- und ASIC-Prototypentwicklung. Zusätzliche Features sind:
Intel Stratix 10 GX oder SX 2800 KLE
PCIe® Gen 3 x16, Gen 4 x8-fähig
1x FMC+ (VITA 57.4) mit 20 XCVR bis zu 28 Gbit/s
48 dedizierter HPS I/O-Steckverbinder (Tochterkarte für SX)
Produkte von Samtec:
VITA 57.4 FMC+ (HSPC) 560 I/O weiblicher Steckverbinder (SEARAY™ ASP-184329-01)
Samtec VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe Loopback-Karte
Die VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe-Loopback-Karte von Samtec liefert FPGA-Designern eine benutzerfreundliche Loopback-Option zum Test von Multi-Gigabit-Transceivern mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit auf allen FPGA-Entwicklungsboards oder FPGA-Trägerkarten. Damit können Systemdaten- oder BER-Tests parallel auf allen Kanälen durchgeführt werden. Die Module vereinfachen die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich und sind ein idealer Ersatz für eine 28-Gbps-Testausrüstung. Zusätzliche Features sind:
VITA 57.4 FPGA Mezzanine Card Plus (FMC+) – Formfaktor
Mit optimierter SI-Leistung über Samtec Final Inch® BOR PCB Leiterbahnen für HSPC- und HSBCe-Steckverbinder
Unterstützt bis zu 32 Multi-Gigabit-Highspeed-Transceiver; TX und RX arbeiten mit bis zu 28 Gbit/s pro Kanal
Standardmäßige Bezugstaktreferenz = 156.25 MHz
Produkte von Samtec:
VITA 57.4 FMC+ (HSPC) 560 I/O männlicher Steckverbinder (SEARAY™ ASP-184330-01)
VITA 57.4 FMC+ (HSPCe) 80 I/O männlicher Steckverbinder (SEARAY™ ASP-186900-01)
TigerFMC - Optische Kommunikation für extreme Umgebungen
TechwaY's TigerFMC nutzt die Vorteile der optischen Weiterentwicklung der FMC+ Technologien. Durch den Einsatz von Samtecs optischem FireFly™ Micro Flyover System™-Transceiver bietet der TigerFMC einen Gesamtdurchsatz von bis zu 336 Gbit/s. TigerFMC ist FMC+-konform und bietet eine einfache Integration mit FPGA-Entwicklungen, VPX-Systemen und aufkommenden brandneuen Architekturen.
VITA 57.4 FPGA Mezzanine Card Plus (FMC+) – Formfaktor
Bis zu 12 komplette Duplex-Bauteile bei 14 Gbits pro Verbindung
Bis zu 4 komplette Duplex-Bauteile bei 25 Gbits pro Verbindung
Nutzt den optischen FireFly™-Transceiver von Samtec
Produkte von Samtec:
VITA 57.4 FMC+ (HSPC) 560 I/O männlicher Steckverbinder (SEARAY™ ASP-184330-01)
FireFly™ Active Optical Micro Flyover System™ Kabelkonfektion (ECUO)
Es sind Probleme beim Laden von SEAF Testberichte aufgetreten. Bitte Seite aktualisieren und erneut versuchen. Sollten Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an ehelpdesk@samtec.com, wo man Ihnen gerne weiterhilft.
Es sind Probleme beim Laden von SEAF Testberichte aufgetreten. Bitte Seite aktualisieren und erneut versuchen. Sollten Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an ehelpdesk@samtec.com, wo man Ihnen gerne weiterhilft.
VITA 57.4 FMC+ Standard
Falls Sie Fragen bezüglich des VITA 57.4 FMC+ Standards haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an uns unter:
Wir konnten Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bitte wenden Sie sich direkt an asg@samtec.com, um Unterstützung zu erhalten.
Vielen Dank!
Ihre Daten wurden gesendet.
Ihre Information ist bei uns eingegangen und wird zur Zeit bearbeitet. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Rückmeldung per E-Mail, die weitere Einzelheiten bestätigt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Samtec übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Eignung seiner Produkte oder Modelle für eine bestimmte Anwendung. Samtec behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vornehmen zu können. Die Modelle wurden unter der Verwendung von Nominalwerten für physische Dimensionen, materielle Eigenschaften und bestimmten Erdungs- und Randbedingungen entwickelt. Die tatsächliche Leistung innerhalb eines Stromkreises kann erheblich von den simulierten Ergebnissen abweichen. Alle Parameter sollten von den technischen Fachkräften des Kunden überprüft werden. Durch das Herunterladen eines Modells erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, Samtec von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung oder der Anwendung des Modells oder Produkts freizustellen. Die hierin enthaltenen Modelle dienen ausschließlich dem begrenzten Zweck der Kauf- oder Nutzungserwägung der Produkte von Samtec, Inc. (nachfolgend „Samtec“ genannt) und beinhalten unternehmenseigene Informationen von Samtec, seinen Lizenzgebern oder beiden. Samtec gewährt weder ausdrückliche noch stillschweigende Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patentansprüchen, Urheberrechten, Markenrechten oder sonstigen Eigentumsrechten und die Verwendung der Modelle zum Zwecke von Errichtung, Reverse-Engineering oder Reproduktion ist ausdrücklich verboten. Mit der Nutzung dieser Modelle erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, die geistigen Eigentumsrechte von Samtec weder mittelbar noch unmittelbar zu verletzen, und erkennt an, dass Samtec, seine Lizenzgeber oder beide die Rechte am sämtlichen Eigentum hierin halten. Die Modelle werden "as is" vorgestellt. Samtec ist bemüht, stets hervorragende Informationen anzubieten, dennoch wird keine Gewähr für die Fehler- und Defektfreiheit der Modelle oder für deren Nutzung in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder sonstiges übernommen. Der Nutzer stimmt zu, dass der Zugang zu den Modellen sowie deren Nutzung auf sein eigenes Risiko geschehen. ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.
Klicken Sie hier, um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren:
For more than twenty-five years, Samtec has been engaged in developing interconnect products and supporting the standards for systems that launch into space. The first stage of Samtec’s space legacy […]
The post Samtec’s Space Legacy appeared first on The Samtec Blog....
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […]
The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […]
The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […]
The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […]
The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...