最大14 Gbpsのパフォーマンス
.050" (1.27 mm) ピッチのアレーに比べて50%の省基板スペース
Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
PCIe®3.0およびSAS3プロトコルをサポート
堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計
34 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
最大300 I/O
8列および10列設計
これらの超高密度、ハイスピードの.8mmピッチアレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスと基板専有面積の50%を削減します。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
ESCA
0.80 mm SEARAY™ハイスピード/高密度アレー マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
34 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
最大300極
8列および10列
SEAF8
0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
.050" pitch SEARAY™に比べて50%の省基板スペース
堅牢なEdge Rate®コンタクト
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
スタック高さは7 mmおよび10 mm
Analog Over Array™対応
SEAM8
0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
.050" pitch SEARAY™に比べて50%の省基板スペース
堅牢なEdge Rate®コンタクト
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
低い挿抜力
ソルダーチャージ端子
スタック高さは7 mmおよび10 mm
Analog Over Array™対応