ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
低背型、高いスタック高さ、パススルー、ラギッド、高密度、低コストな設計が特徴の.050"(1.27 mm)ピッチ ボードスタッキング ソケットおよびターミナルストリップ。
.050" (1.27mm) x .050" (1.27mm) ピッチのボード・ツー・ボード ターミナルおよびソケットストリップで、さまざまな基板スタッキング高さ、方向、および端子の種類に対応します。
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ
Tiger Eye™高信頼性ロッキング ターミナルストリップ、0.050"ピッチ
Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ
フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
マイクロ低背型ヘッダー ストリップ
.050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
.050"ホットプラグ対応マイクロ ターミナルストリップ
高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ
.050" Tiger Eye™高信頼性ロッキング ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装
低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ
© 2023 Samtec. All rights reserved.