.050" (1.27mm) x .050" (1.27mm) ピッチのボード・ツー・ボード ターミナルおよびソケットストリップで、さまざまな基板スタッキング高さ、方向、および端子の種類に対応します。
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ
Tiger Eye™高信頼性ロッキング ターミナルストリップ、0.050"ピッチ
Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ
フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
マイクロ低背型ヘッダー ストリップ
.050" シュラウドホリゾンタルターミナルストリップ
高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ
.050" Tiger Eye™高信頼性ロッキング ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ
その他の.050"システム