パワーブレードあたり最大60 Aのパフォーマンス
堅牢な10 mm低背型設計(ライトアングル)
同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列
0個~40個のシグナルピン
合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード
AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり
容易な基板終端を可能にするプレスフィット テールのオプション(ET60Sのみ)
モジュールの構成によりほぼすべての設計に対応
コプラナーまたはバーティカルのアプリケーション向け
ホットプラグのオプションあり
SAMTECのEXTreme Ten60Power™システムは、コプラナーおよびライトアングルのボード・ツー・ボード・アプリケーション向けに、モジュラー式の高電力およびシグナル・コンボを特徴とする60アンペア電源コネクターを備えています。EXTreme Ten60Power™インターコネクトは、既存のコネクタよりも高電流で低背型のインターコネクトとして設計されており、システム内のエアフローを強化する高さ10 mmの低いハウジングにパッケージされ、最大の電流対長さ比を提供します。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
ET60S
EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ
特徴
パワーブレードあたり60 A
プレスフィット テールのオプションあり
堅牢な低背型設計
バーティカルおよびライトアングル タイプ
同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列
計0個~40個のシグナルピン
合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード
AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり
ET60T
EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ
特徴
10.00 mmの低背型設計(ライトアングル)
パワーブレードあたり60 A
ライトアングル
同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列
計0個~40個のシグナルピン
合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード
AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり
営業へのお問い合わせ
その他の電源システム
- mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
- ® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
- Power Mate®およびMini Mate®システム
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/20 .150インチピッチ高電力システム
- PowerStrip™/30 5mmピッチ高電力システム
- PowerStrip™/40 .250インチピッチ高電力システム
- フレキシブルパワー スタッキングシステム
- XCede® HD電源モジュールコネクター
- ExaMAX® 電源モジュールコネクター
- Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター
- Q Rate® スリム ハイスピード コネクター
- Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター