分極ガイドポスト付きPower Mate®システム
信頼性の高いTiger Buy™コンタクトを備えたMini Mate®システム
個別に覆われたコンタクト
高いスタック高さ
高電力絶縁コネクタ;個別のシュラウドコンタクトを備えたボード・ツー・ボード電源ソケット&ターミナルストリップ。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
IPBS
.165" Power Mate®絶縁電源ソケットストリップ
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
定格電流最大5.3 A @ 75°C
個別に覆われたコンタクト
分極ガイドポストのオプションあり
1列または2列
バーティカルスルーホールおよび表面実装
IPBT
.165" Power Mate®絶縁電源ターミナルヘッダー
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
定格電流最大5.3 A @ 75°C
上昇型スタック高さのオプションあり
個別に覆われたコンタクト
極性ガイドポスト穴のオプションあり
1列または2列
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
IPS1
.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ソケットストリップ
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
定格電流最大4.8A @ 95°C
2列
個別に覆われたコンタクト
ロッキングクリップのオプションあり
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
IPT1
.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ
特徴
.100"(2.54 mm)ピッチ
定格電流最大4.8A @ 95°C
2列
上昇型スタック高さのオプションあり
個別に覆われたコンタクト
位置決めピンとロッキングクリップのオプションあり
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
営業へのお問い合わせ
その他の電源システム
- mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
- ® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
- Power Mate®およびMini Mate®システム
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/20 .150インチピッチ高電力システム
- PowerStrip™/30 5mmピッチ高電力システム
- PowerStrip™/40 .250インチピッチ高電力システム
- フレキシブルパワー スタッキングシステム
- XCede® HD電源モジュールコネクター
- ExaMAX® 電源モジュールコネクター
- Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター
- Q Rate® スリム ハイスピード コネクター
- Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター