堅牢な2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ
高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ
FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ
2.00 mmプレスフィット ソケットストリップ
2.00 mm PC/104-Plus™自己ネスティング ソケット
低背型デュアルワイプ ソケット、2.00mm ピッチ
クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ
低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ
2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ
2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
その他の2.00 mmピッチソケット&ターミナル