マイクロピッチ ワンピース

ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。

特徴

  • 高衝撃、振動、堅牢なアプリケーション向け

  • 3 mmから10 mmまでの高背型と低背型

  • スクリュー実装と位置決めピンのオプションあり

  • 1列および2列設計

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

製品

FSI - 1.00 mmワンピース インターフェイス

特徴
  • 堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり

  • 最大100ピン1列および2列設計

  • 高背型:3 mm、6 mm、10 mm

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 定格電流:最大2.8A

  • 定格電圧:最大220VAC/311VDC

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

FSIシリーズ サムネイル画像

SEI - 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス

特徴
  • 堅牢なスクリューダウンのオプションあり

  • 最大30ピンまでの単列設計

  • 定格電流:最大2.3A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 低背型:1.65 mm

SEIシリーズ サムネイル画像

SIBF - .050"ワンピース インターフェース

特徴
  • 位置合わせピンのオプションあり

  • 最大25ピンまでの単列設計

  • 上昇型:3 mm

  • 定格電流:最大2.5A

  • 定格電圧:最大155VAC / 219VDC

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

SIBFシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

より低背型バーティカル