電流定格:ピンあたり2.4A
コンタクト:最大30 I/O
堅牢な環境向けのスクリューインサートオプション
コネクターの両側に位置決めピン
極性の大きいコンタクト
位置合わせピンのオプションあり
.100インチピッチのワンピースコネクタで、コンタクトのたわみが大きいバーティカルおよびライトアングル設計。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
SIB - .100"ワンピース インターフェース
特徴
ロッキングクリップのオプションあり
最大30のコンタクトを1列に配置
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大280VAC/396VDC
.100"(2.54 mm)ピッチ
SIR1 - .100"ライトアングルワンピース インターフェース
特徴
位置合わせピンのオプションあり
ライトアングル、最大15のコンタクトの単列設計
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大375VAC/530VDC
.100"(2.54 mm)ピッチ
営業へのお問い合わせ
より低背型バーティカル
- フローティングコンタクト システム
- .050" x .050" マイクロピッチ システム
- .050" x .100"ピッチシステム
- 0.80 mm (.0315")ピッチシステム
- 0.50 mm (.0197")ピッチシステム
- 0.635 mm (.025")ピッチシステム
- 1.00 mm (.0394")ピッチシステム
- 2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ
- 2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ
- .100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ
- プレシジョン スクリューマシーン ストリップ
- シャント&ジャンパー
- E.L.P.™ 高嵌合サイクルコネクター
- マイクロピッチ ワンピース
- .100"(2.54 mm)ピッチワンピース
- コスト効率に優れた4列システム