ハイスピード フローティングコネクター

Samtecのハイスピードフローティングコネクターは、X方向(0.50mm)とY方向(0.20mm)にフロートを提供し、嵌合アライメントエラーを最小限に抑えます。

特徴

  • X(0.50 mm(.0197"))およびY(0.20 mm(.0079"))方向にフロートを提供

  • 複数のコネクター、ボード・ツー・ボードアプリケーションに最適

  • 最大60のフローティングコンタクト

  • ボディ高さおよびライトアングル設計を選択可

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

FS5 - 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ

特徴
FS5シリーズ サムネイル画像

FT5 - 0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ

特徴
  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 最大60のフローティングコンタクトの2列設計

  • バーティカルまたはライトアングル

  • 1 mmまたは3 mmのボディ高さを選択可

  • 定格電流:最大1.8A

  • 定格電圧:最大180VAC/255VDC

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

FT5シリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

より低背型バーティカル