2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ

堅牢な2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ

特徴

  • 4つのコンタクトシステムから選択可

  • バーティカルおよびライトアングル/ホリゾンタル

  • スルーホール、表面実装、プレスフィット

  • 標準、低背型、エレベーテッド

  • 1列~6列

  • 自己ネスティングPC/104-Plus™ソケット

  • パススルーおよびボトムエントリー コンタクト

ビデオ

柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack
柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack

製品

CLT - 2.00mmピッチ低背型デュアルワイプソケット

特徴
  • 特色:トップエントリーとボトムエントリー パススルーのオプション

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • コンタクトシステム:Tiger Claw™

  • アプリケーション:2列(最大100ピン)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

CLTシリーズ サムネイル画像

ESQT - FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

特徴
  • アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:PC/104-Plus™に準拠

  • 終端:スルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

ESQTシリーズ サムネイル画像

LS2 - 2.00 mmロッキング 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ

特徴
  • アプリケーション:最大60ピンまでの堅牢なアプリケーションに適したシュラウド、極性自己嵌合システム

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:両方のボードで同じ部品番号のコネクターを使用できるため、在庫を減らすことが可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

LS2シリーズ サムネイル画像

MMS - クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ

特徴
  • アプリケーション:1列および2列(最大80ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Claw™

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

MMSシリーズ サムネイル画像

PTF - 2.00 mmプレスフィット ソケットストリップ

特徴
  • アプリケーション:標準またはエレベーテッド2列(最大100ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特殊機能:基盤へのプレスフィット

  • 終端:プレスフィット

PTFシリーズ サムネイル画像

PTHF - 2.00 mm PC/104-Plus™自己ネスティング ソケット

特徴
  • アプリケーション:PC/104-Plus™アプリケーション向けのスタックスルーおよび非スタックスルーのコネクター

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特殊機能:基盤へのプレスフィット

  • 終端:プレスフィット

PTHFシリーズ サムネイル画像

SMM - 低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

特徴
  • アプリケーション:1列および2列、1列あたり40ピンに嵌合

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム

  • ターミネーション:表面実装

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

SMMシリーズ サムネイル画像

SQT - 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

特徴
  • アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能

  • 終端:スルーホール

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

SQTシリーズ サムネイル画像

SQW - 高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

特徴
  • アプリケーション:1列あたり50ピンの1~6列設計による300 I/O

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:FleXYZ™設計により3つの軸すべてでフレキシブルな設計が可能

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

SQWシリーズ サムネイル画像

TLE - 2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

特徴
  • アプリケーション:標準およびパススルー2列(最大100ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Beam™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 特色:高コスト効率、高信頼性コンタクトシステム

  • ターミネーション:表面実装

TLEシリーズ サムネイル画像

S2M - 2mm(.0787インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メス型コネクター、1列または2列、バーティカル、表面実装(SMT)/スルーホール、ロッキングクリップ/ネジオプション、Tiger Eye ™

特徴
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 1列または2列

  • アプリケーション:極性、2列システム、合計60ピンまで

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大350VAC/495VDC

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

S2Mシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

より垂直なライトアングル