エッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー

これらのエッジカードケーブルアッセンブリーは、高速化に最適化したパフォーマンスを発揮するEYE SPEED®Twinaxケーブルを備えています。

特徴

  • 14 Gbps (ECDP), 16 Gbps (FEDP) および64 Gbps PAM4/32 Gbps NRZ (GC6)に対する性能

  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • マイクロ 0.50 mm、0.60 mm、0.80 mm ピッチ

  • カードの厚さ.062"(1.60 mm)

  • 堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵

  • バーティカルおよびライトアングルPCBコネクター

ダウンロード・リソース

文献

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード

ビデオ

Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec Cable Group Tech Center HD

製品

GC6 - 0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードケーブルアッセンブリ

特徴
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 28, 42 および70 極数可能

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • SFF-TA-1002仕様と互換性のあるピン配列

  • 34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル

  • 0.60 mm (.024")ピッチ

  • GENERATE®0.60mmピッチのエッジカードソケットに嵌合(HSEC6-DV

  • 標準メタルラッチング システム

  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • 定格電圧:最大190VAC/269VDC

製品画像 GC6-

HSEC6-DV - 0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

特徴
  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • 0.60 mmピッチ差動ペアシステム

  • SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • 0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • 定格電流:最大1.9A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • 厚さ1.60 (.062") のカードに対応

  • SureWare™エレベーテッドエッジカードハードウェアが利用可能(SURE-EC)。ハイスピード ライザー カード/キットも提供(H6RU)

シリーズ画像 HSEC6-DV

HSEC6-RA - 0.60 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル

特徴
  • 0.60 mmピッチ差動ペアシステム

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • 厚さ1.60 (.062") のカードに対応

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠

  • 機械的強度が優れた溶接タブ

  • 0.60mmピッチ嵌合高速ケーブルアセブリ (GC6) をお求めいただけます。ピン配列はSFF-TA-1002仕様と互換性あり。

  • 定格電流:最大1.5A

  • 定格電圧:最大185VAC/262VDC

HSEC6ライトアングルエッジカードソケット

ECDP - 0.80 mmエッジカード​​​​​​​Twinaxケーブル アッセンブリー

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

  • ハウジングあり/なしを選択することでコスト節約を実現

  • Edge Rate®エッジカード ソケットと嵌合

  • 標準メタルラッチングシステムまたはボードロック

  • 30 AWG Eye Speed® Twinaxケーブル

  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス

ECDPシリーズ サムネイル画像

HSEC8-DV - 0.80mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

特徴
  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア

  • カードスロット:.062" (1.60 mm)

  • 定格電流:最大2.8A

  • 定格電圧:最大240VAC / 339VDC

  • パススルーオプションあり (HSEC8-PE)

  • ボードロックとケーブルラッチング機能のオプションあり

  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

HSEC8-DVシリーズ サムネイル画像

FEDP - 0.50 mmハイスピード エッジカード ケーブル アッセンブリー

特徴
  • カードの厚さ.062"(1.60 mm)

  • 堅牢なメタル ラッチングシステム

  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル

  • マイクロ0.50 mmピッチ

  • 16 Gbps NRZのパフォーマンス

  • ディファレンシァル ペア数16

  • FQSFPやFQSFP-DDと組み合わせると28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4までのパフォーマンス

シリーズ画像 FEDP-

GC6RF - 高速テストケーブルの生成®

特徴
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • DC~110GHzの周波数帯

  • 29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル

  • 2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション

製品画像 GC6-RF

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のハイスピード アッセンブリー