最大14 Gbpsのパフォーマンス
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
標準極数:36、64、98、164
30 AWG標準リボンケーブル&シールドTwinaxケーブル
ハイスピードPCI express®ケーブルジャンパーは、1、4、8、および16のPCI express®リンクに対応しています。
特徴
製品
PCIEC - PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
特徴
AcceleRate®ケーブルあり
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
SamtecのPCIEシリーズと嵌合
標準36、64、98、164極数
PCIEC-G4 - PCI Express ® 4.0ケーブルアッセンブリー
特徴
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
標準36、64、98、164極数
Supports PCIe® 4.0 データ転送速度
電源ケーブル オプション
SamtecのPCIE-G4エッジカード ソケットと嵌合
PCIEC-G5 - PCI Express ® 5.0ケーブルアッセンブリー
特徴
標準36、64、98、164極数
エッジカード エンドのオプションあり
電源ケーブル オプション
SamtecのPCIE-G5エッジカード ソケットと嵌合
PCRF-G4 - PCI Express ® 4.0 高速テストケーブル
特徴
エッジ実装あり
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
DC~110GHzの周波数帯
29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション
PCIe® 4.0対応
PCRF-G5 - PCI Express ® 5.0 高速テストケーブル
特徴
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
PCIe® 5.0対応
DC~110GHzの周波数帯
29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション
PCIE - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
特徴
PCIe® 3.0 準拠
1.00 mm (.0394")ピッチ
.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
PCIE-LP - 低背型 PCI Express ® 4.0 コネクタ
特徴
PCIe® 4.0対応
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
省スペースの低背型
定格電流:最大2.1A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
PCIE-G4 - 1.00 mm PCI Express ® 4.0スリムエッジカードコネクター
特徴
PCIe® 4.0対応
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
スリムボディ設計
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
省スペースの低背型
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大300VAC/424VDC
PCIE-G5 - 1.00 mm PCI Express ® 5.0エッジカードコネクター
特徴
将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計
1.00 mmピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
ディファレンシァル ペア シグナル
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
定格電流:最大3.2A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
営業へのお問い合わせ