サーバー
次世代のサーバーおよびルーターアプリケーションの大部分は、PCBトレースの代わりにボックス内のケーブルを使用します。これにより、シグナルインテグリティを維持するためのリタイミングの使用が回避され、消費電力と複雑性が軽減されます。高いデータレート、特にPAM4変調では、SamtecのFlyover®技術が損失とノイズに関する問題を解決するのに役立ちます。現在および次世代のサーバーおよびルーター向けに、SamtecはSi-Fly® HD、Si-Fly® LP、AcceleRate®、NovaRay®など、魅力的な高速コネクターソリューションを幅広く提供しています。小径で業界トップクラスの性能を発揮するSamtec独自のEye Speed® twinaxまたはThinax™ケーブルと組み合わせることで、Samtecインターコネクトはシグナルインテグリティを維持しながら、スペースに制約のあるアプリケーションの熱設計を劇的に改善します。
Samtecは、現在および次世代のサーバーおよびルーター設計向けに様々な高性能インターコネクト ソリューションを提供し、デジタル、アナログ、および電源信号をチップから、そしてフロントパネルまたはバックプレーンからシステムを介して効率的に取得するための多くの高性能オプションを設計者に提供します。すべてのSamtecインターコネクト製品は、データセンターのサーバーラックで使用される48Vから12Vへの降圧および高アンペア数に対応しています。このページで詳細を確認し、 SamtecのエキスパートにEメールを送信して今すぐ設計を開始しましょう。