過酷環境試験(SET

SET (過酷環境試験)は、過酷な環境下へのアプリケーションや業界の一般的な多くの要件といった、一般的な業界基準や仕様を超えた特定の製品の試験を行うことを目的としたSamtecのイニシアチブです。

業務用高機能標準インターコネクトの需要の高まりから、 SETは軍事産業や航空産業といった堅牢なアプリケーションのみにとどまらず、自動車、産業機器、医療機器といったアプリケーションにおいても性能と信頼性を担保する視点から有益であることが実証されています。

業界およびアプリケーション

テスト仕様

Samtecインターコネクトは、あらゆるアプリケーションにおける品質と耐久性の担保を目的に、業界の限界を突破するさまざまな標準テスト手順を対象としています。過酷環境試験には、Samtec標準のDQT(設計適格性試験)およびE.L.P.™(Extended Life Product™)試験のほか、より極端かつ過酷なアプリケーション・環境での使用を前提としたインターコネクトシステム向け追加試験が含まれます。

SET認定製品は、商用オフザシェルフ(COTS)および改良型COTSで、ソリューションをより早く市場に投入するための優れた設計柔軟性を提供します。現在入手可能なテスト結果または連絡先については、以下を参照してください [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

SETに含まれる追加試験:

  • VITA™ 47.1 モジュール挿入
  • VITA™ 47.3 湿度
  • VITA™ 47.1 耐衝撃等級 OS2
  • VITA™ 47.1 振動階級 VS3
  • VITA™ 47.1 温度サイクルクラス C4 を上回る
  • VITA™ 47.1 非動作温度クラス C4 を上回る
  • VITA™ 47.1 静電放電抵抗
  • VITA™ 47.1 DWV用高度を上回る

アップスクリーンテスト

このプログラムは、軍用・航空宇宙といったミッションクリティカルなアプリケーション向けのボード・ツー・ボード・インターコネクトのスクリーニングにおける、追加の保証を提供します。ロットスクリーニング試験と適格性適合性検査(QCI)は、どちらもMIL-DTL-55302および並行するEIA-364規格をモデルとしたものです。いずれも完全なテスト計画と、特定の各開発に関するレポートが含まれており、厳格な基準と仕様への準拠を確実なものにします。詳細については、Samtecのアップスクリーニングテスティングeカタログをご参照ください。

NASAと連携したソリューション

SamtecのSET製品は、 LEO軌道衛星、小型衛星、キューブサット、およびその他宇宙探査アプリケーション向けに、高い信頼性、短い納期、高い費用対効果のソリューションが求められるNASAクラスDミッションに認定を受けています。

Samtec は、NASA アウトガスデータを使用し、特定製品が NASA の ASTM E595-77/84/90 テスト要件を満たすかどうか決定します。詳細は、Samtec の アウトガス FAQ をご覧ください。

製品テストガイド

製品テストガイド

PDFをダウンロード

SET認定製品

Samtecは、堅牢な環境のために設計されたコスト効率の良いインターコネクト ソリューションの幅広い製品ポートフォリオを提供します。すべてのテストは社内で行われ、特定のアプリケーション要件に対するリクエストに応じてカスタマイズ可能です。[保護されたEメール] 詳細情報および入手可能なテスト結果についてはお問い合わせください。

Tiger Eye™ 1.27 mmピッチ
マイクロラギッド システム

SFM TFM

SEARAY™ 1.27 mmピッチ
高密度アレー

SEAF SEAM

Razor Beam™0.50mmピッチ
雌雄同形ストリップ

LSHM

.100インチ(2.54mm)ピッチ
角型ポストヘッダー&ソケット

SSM TSM

.050インチ(1.27mm)ピッチ
ヘッダ&ソケットシステム

CLP FTSH

Edge Rate® 0.80 mmピッチ
ラギッド ハイスピード ストリップ

ERF8 ERM8

Tiger Eye™2.00mmピッチ
堅牢なシステム

S2M T2M

mPOWER®2.00mmピッチ
ウルトラマイクロ電源コネクター

UMPS UMPT

SEARAY™ 0.80 mmピッチ
超高密度オープンピンフィールドアレー

SEAF8 SEAM8

URSA™ I/O 1.00 mmピッチ
ウルトラ ラギッド I/Oシステム

URSA I/O 1 mmピッチ超堅牢I/Oシステム

Tiger Eye™.050インチピッチ
ディスクリートワイヤーケーブルアッセンブリー

Tiger Eye DW

Micro Mate™1.00mmピッチ
ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー

1MMDW

近日発売!

ハイスピード マイクロ
同軸&Twinaxケーブル アッセンブリー

ハイスピード マイクロ同軸

近日発売!

Firefly™銅
Micro Flyover System™

ECUO

近日発売!

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください