手術
照明、モニター、レーザー、ロボットなど、手術中に使用される機器には、高い信頼性と医療環境に耐える能力を備えた相互接続が必要です。Samtecは、外科手術での使用に最適なさまざまな堅牢で高性能なソリューションを提供しています。Samtecインターコネクトは、高データレート伝送をサポートすることで、リアルタイムのイメージングと制御に必要な大量のデータを迅速かつ確実に転送します。
手術用ロボット設計の多くではSamtecのFireFly™ミッドボード光学トランシーバーが採用されいます。これはFlyover®技術を使用してデータをボード外にルーティングし、シグナルインテグリティを強化すると同時にデータ損失を低減するものです。軽量で小型のフットプリントのためロボットシステムの狭小なスペースに収めることができ、また優れた柔軟性と耐久性を持たせることで、性能の低下を伴うことなく繰り返しの屈曲や滅菌プロセスにも耐えます。手術用ロボット、レーザー、機器に重用されるその他のSamtec製品には、高速ボード・ツー・ボード・コネクタおよびケーブル、RFソリューション、mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクタなどがあります。