お客様がSamtecインターコネクトを選択する理由の一部をご紹介します。
- 業界をリードするパフォーマンスと最大224Gbpsの速度 PAM4
- 堅牢なシグナルインテグリティ性能のEdge Rate®接点
- 非磁性機能あり
- 陳腐化しない
- 最大2,500の高い嵌合サイクル
- 信頼できるTiger Eye™コンタクト
- 電源およびデータ信号用に構成可能
- IP67/IP68定格システム
- 認証取得ISO-9001
- プロトタイプ用の Sudden サンプル
- 迅速なカスタマイズオプション
- 堅牢化オプション
- Reserve®の在庫 - 製品は1日以内に発送されます
- 複数レベルの テストオプション (厳しい環境、Extended Life Product™を含む)