ABC6の 開発中 - AcceleRate ® Boost 112 Gbps PAM4 最適化されたパフォーマンス ケーブル アッセンブリー

AcceleRate® Boost112 Gbps PAM4 Flyover®ケーブルシステムは、拡大した列間隔とSamtec独自のEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル技術により、高いシグナルインテグリティ性能を有します。

特徴

  • 類似のケーブルソリューション比でより優れたシグナルインテグリティの112Gbps PAM4

  • 列間隔を拡張した高密度の2列設計(開発中の追加列数)

  • 8、16、24のディファレンシァル ペア構成(ロードマップでは最大96のディファレンシャル ペア)

  • 34AWG Eye Speed Thinax™92Ω超低スキューTwinaxケーブル

  • 耐久性を高める拡張された柔軟なストレインリリーフ

  • 堅牢なメタル ラッチングシステム

開発中 - AcceleRate ® Boost 112 Gbps PAM4 最適化されたパフォーマンス ケーブル アッセンブリー