ABF6 (英語) 開発中:ABC6シリーズ用AcceleRate®ブーストソケット、0.635 mmピッチ

AcceleRate® Boost112 Gbps PAM4 Flyover®ケーブルシステムは、拡大した列間隔とSamtec独自のEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル技術により、高いシグナルインテグリティ性能を有します。

特徴

  • 類似のケーブルソリューション比でより優れたシグナルインテグリティの112Gbps PAM4

  • 列間隔を拡張した高密度の2列設計(開発中の追加列数)

  • 8、16、24のディファレンシァル ペア構成(ロードマップでは最大96のディファレンシャル ペア)

  • Samtecの表面実装はんだカラムボード終端により、フットプリントとブレークアウト領域(BOR)を改善

  • 堅牢な溶接タブとシールド

開発中:ABC6シリーズ用AcceleRate®ブーストソケット、0.635 mmピッチ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ABC6シリーズAcceleRate®ブーストケーブルアッセンブリー
ABC6の

開発中 - AcceleRate ® Boost 112 Gbps PAM4 最適化されたパフォーマンス ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。