AcceleRate®Boostケーブルシステムは、類似のケーブルソリューションに比べてNEXTとリターンロスを大幅に低減するほか、共振とインピーダンスの低減も実現します。最大24個のディファレンシャルペアを備えた2列設計で提供するこのケーブル・ツー・ボード ソリューションは、拡張フレキシブルストレインリリーフを採用することで耐久性を強化し、メタルラッチングを用いたことでもたらされる確実な接続が特徴です。

AcceleRate® Boost112 Gbps PAM4 Flyover®ケーブルシステムは、拡大した列間隔とSamtec独自のEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル技術により、高いシグナルインテグリティ性能を有します。
製品群概要
AcceleRate®Boostケーブルシステムは、類似のケーブルソリューションに比べてNEXTとリターンロスを大幅に低減するほか、共振とインピーダンスの低減も実現します。最大24個のディファレンシャルペアを備えた2列設計で提供するこのケーブル・ツー・ボード ソリューションは、拡張フレキシブルストレインリリーフを採用することで耐久性を強化し、メタルラッチングを用いたことでもたらされる確実な接続が特徴です。

特徴

製品
類似のケーブルソリューション比でより優れたシグナルインテグリティの112Gbps PAM4
列間隔を拡張した高密度の2列設計(開発中の追加列数)
8、16、24のディファレンシァル ペア構成(ロードマップでは最大96のディファレンシャル ペア)
34AWG Eye Speed Thinax™92Ω超低スキューTwinaxケーブル
耐久性を高める拡張された柔軟なストレインリリーフ
堅牢なメタル ラッチングシステム
類似のケーブルソリューション比でより優れたシグナルインテグリティの112Gbps PAM4
列間隔を拡張した高密度の2列設計(開発中の追加列数)
8、16、24のディファレンシァル ペア構成(ロードマップでは最大96のディファレンシャル ペア)
Samtecの表面実装はんだカラムボード終端により、フットプリントとブレークアウト領域(BOR)を改善
堅牢な溶接タブとシールド
営業へのお問い合わせ