ACC-246669-01-ACR-12 カスタム防水/防塵I/Oインターコネクト
特徴
直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACR-12-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
標準24または28AWGワイヤー
最大5.0A
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。