ACPK-16-06-H-S-M-2 AccliMate™ IP68防水/防塵丸型プラグ ケーブル アッセンブリー、16 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット
特徴
直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり
14~30AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACP-16-X-X
4つのキーイングオプション
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
最大11.6A
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
| ACPK-16-06-G-S-M-2 | 0 | キットパッケージ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: キットパッケージ |