ACPK-22-01-H-T-M-3 AccliMate™ IP68防水/防塵丸型プラグ ケーブル アッセンブリー、22 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット
特徴
直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり
14~24AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACP-22-X-X
4つのキーイングオプション
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
最大8.3A
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
| ACPK-22-01-G-T-M-3 | 0 | キットパッケージ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: キットパッケージ |