ACRK-12-01-G-S-C-P-2 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、12 mmのシェル、フィールド ターミネーション キット
特徴
直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり
20~30AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACR-12-X-X
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
PCBテールオプションあり
最大5.0A
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。