ADF6-40-07.5-S-4-0-A-FR - 0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット
特徴
非常に高密度で最大400の合計I/O数
5 mmのスリム幅
低背型 スタック高さ5 mm~16 mm
4列設計;1列あたり10 - 100の極数
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
極めて高い信頼性のはんだカラムボード終端、高密度・高速コネクタ用IPCクラス3表面実装リフロー技術
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
定格電流:最大1.34A
定格電圧:最大155VAC / 219VDC
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 400 | 800 | 1200 |
| 価格 | $18.405 | $15.516 | $12.628 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF6-40-07.5-S-4-0-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | パッケージング | いいえ |
| ADF6-40-07.5-L-4-0-A-FR | 0 | テープ&リール | 400 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| ADF6-40-07.5-STL-4-0-A-FR | 0 | テープ&リール | 400 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり400個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |