ADM6-10-08.5-L-4-0-A-TR - 0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット
ADM6シリーズは、64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能を提供し、PCIe® 6.0に対応する、低背型で超スリムな表面実装ヘッダーです。
特徴
非常に高密度で最大400の合計I/O数
5 mmのスリム幅
低背型 スタック高さ5 mm~16 mm
4列設計;1列あたり10 - 100の極数
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
極めて高い信頼性のはんだカラムボード終端、高密度・高速コネクタ用IPCクラス3表面実装リフロー技術
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
定格電流:最大1.34A
定格電圧:最大155VAC / 219VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1800 |
| 価格 | $12.902 | $12.214 | $11.755 | $11.469 | $9.424 | $8.743 | $7.380 | $6.018 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM6-10-08.5-L-4-0-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり300個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |

