ARC6-08-54.8-LU-LD-2-1 AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー、0.635 mmピッチ

ARC6は、64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能とPCIe® 6.0/CXL® 3.2に対応するSamtecの Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブルを使用したスリムなケーブルアセンブリです。

特徴

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
AcceleRate® Flyover® SI評価キット

REF-203425-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

データレートが向上するにつれ、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブル アッセンブリーは、PCB設計を簡素化し、高データレート用途における信号劣化を抑制します。AcceleRate® Flyover® SI評価キットは、システム設計者やSIエンジニアに、0.635 mm AcceleRate®スリム ダイレクト アタッチ ケーブル アッセンブリーの評価テストを容易にする、使いやすいソリューションを提供します。AcceleRate® Flyover® (x8) SI評価キット(REF-203425-X.XX-XX)は、精密RFコネクター、AcceleRate®スリムケーブルアッセンブリー、AcceleRate®スリムソケットを経由して、8対のハイスピード ディファレンシャル ペアをルーティングします。AcceleRate® Flyover® (x16) SI評価キット(REF-212901-X.XX-XX-XX)は、精密RFコネクター、AcceleRate®スリムケーブルアッセンブリー、AcceleRate®スリムソケットを介して、16対のハイスピード ディファレンシャルペアをルーティングします。AcceleRate® Flyover® SI評価キットは、堅牢な機械設計を備えた高品質のシステムを提供します。詳細については、Samtecのテクニカルエキスパート( [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 ARF6-
ARF6

ARC6シリーズ用​​​​​​​AcceleRate®スリムソケット、0.635 mmピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS PFA含有
商標 EYE SPEEDシナックス