ARC6-16-23.6-LU-LU-3-1 AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー、0.635 mmピッチ
ARC6は、64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能とPCIe® 6.0/CXL® 3.2に対応するSamtecの Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブルを使用したスリムなケーブルアセンブリです。
特徴
高密度の2列設計
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
0.635 mmピッチ
8、16、24のディファレンシャルペア。1列あたり13、25、37のシングルエンド極数
34AWG、外径.024インチ(0.61mm)50ΩThinSE™マイクロ同軸ケーブル、5Gbps NRZ
ディファレンシァル ペアとシングルエンドの混合シグナリングを利用可能
堅牢なメタル ラッチングシステム
遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 価格 | $52.878 | $51.293 | $49.749 | $48.258 | $46.809 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC6-16-06.0-LU-LU-3-1 | 184 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| ARC6-16-18.0-LU-LU-3-1 | 88 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| ARC6-16-24.0-LU-LU-3-1 | 31 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| ARC6-16-04.5-LU-LU-3-1 | 9 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |