ARC6-16-60.0-LU-LU-3R-1 - AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー、0.635 mmピッチ
ARC6は、64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能とPCIe® 6.0/CXL® 3.2に対応するSamtecの Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブルを使用したスリムなケーブルアセンブリです。
特徴
高密度の2列設計
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
0.635 mmピッチ
8、16、24のディファレンシャルペア。1列あたり13、25、37のシングルエンド極数
34AWG、外径.024インチ(0.61mm)50ΩThinSE™マイクロ同軸ケーブル、5Gbps NRZ
ディファレンシァル ペアとシングルエンドの混合シグナリングを利用可能
堅牢なメタル ラッチングシステム
遠端クロストークを低減するための「逆極性」ピン配置オプション
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
| ARC6-16-60.3-LU-LU-3R-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARC6-16-19.7-LU-LU-3R-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARC6-16-18.0-LU-LU-3R-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARC6-16-16.0-LU-LU-3R-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARC6-16-12.0-LU-LU-3R-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARC6-16-09.1-LU-LU-3R-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARC6-16-03.0-LU-LU-3R-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |