ARC6 AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー、0.635 mmピッチ

ARC6は、64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能とPCIe® 6.0/CXL® 3.2に対応するSamtecの Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブルを使用したスリムなケーブルアセンブリです。

特徴

AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー、0.635 mmピッチ
評価&開発キット
AcceleRate® Flyover® SI評価キット

REF-203425-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

データレートが向上するにつれ、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブル アッセンブリーは、PCB設計を簡素化し、高データレート用途における信号劣化を抑制します。AcceleRate® Flyover® SI評価キットは、システム設計者やSIエンジニアに、0.635 mm AcceleRate®スリム ダイレクト アタッチ ケーブル アッセンブリーの評価テストを容易にする、使いやすいソリューションを提供します。AcceleRate® Flyover® (x8) SI評価キット(REF-203425-X.XX-XX)は、精密RFコネクター、AcceleRate®スリムケーブルアッセンブリー、AcceleRate®スリムソケットを経由して、8対のハイスピード ディファレンシャル ペアをルーティングします。AcceleRate® Flyover® (x16) SI評価キット(REF-212901-X.XX-XX-XX)は、精密RFコネクター、AcceleRate®スリムケーブルアッセンブリー、AcceleRate®スリムソケットを介して、16対のハイスピード ディファレンシャルペアをルーティングします。AcceleRate® Flyover® SI評価キットは、堅牢な機械設計を備えた高品質のシステムを提供します。詳細については、Samtecのテクニカルエキスパート( [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 ARF6-
ARF6

ARC6シリーズ用​​​​​​​AcceleRate®スリムソケット、0.635 mmピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。