ASP-236107-01 - 0.635 mm AcceleRate ® HPライトアングル、ハイパフォーマンス アレー ソケット
特徴
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
PCIe® 6.0/CXL® 3.2および100 GbEと互換性のあるデータレート
4列設計;1列あたり10 - 100の極数
接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計
AcceleRate®ケーブル(ARP6)のパネル実装嵌合として利用可能:4列のみ、1列あたり25または37極、APF6-Cケージが必要
定格電流:最大1.2A
定格電圧:最大150VAC/212VDC
Analog Over Array™対応
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。