B1SD-30-28-H-12.0 URSA® I/O超堅牢ソケットケーブルアセンブリ

特徴

  • 28または30 AWG PVCワイヤー、色分けオプションあり

  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 P1M-
P1M

URSA® I/O 超堅牢ボード実装 I/O コネクター

製品画像 P1PD-
P1PD

URSA® I/O 超堅牢パネル実装端子ケーブルアッセンブリー

製品画像 P1PDT-
P1PDT

URSA® I/O 超高耐久性パネル実装端子ケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
EU CE マーク 該当なし
規制当局による検証方法 マニュアル
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。