B1SD-30-28-H-12.7 URSA® I/O超堅牢ソケットケーブルアセンブリ

特徴

  • 28または30 AWG PVCワイヤー、色分けオプションあり

  • 高い信頼性を確保する4つの接点

  • 極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点

  • マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 1列当たり最大40極までの2列設計

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 P1M-
P1M

URSA® I/O 超堅牢ボード実装 I/O コネクター

製品画像 P1PD-
P1PD

URSA® I/O 超堅牢パネル実装端子ケーブルアッセンブリー

製品画像 P1PDT-
P1PDT

URSA® I/O 超高耐久性パネル実装端子ケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー
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
商標 ウルサ